Medidor de Vazão Eletromagnético Com Construção de PVDF e...
Sem peças móveis ou obstruções Independe das mudanças de temperatura, pressão, ... condutores / 20 µs/cm Temperatura média: -10 a 60°C (14 a 140°F) (sem ...
https://br.omega.com/pptst/FMG90.html - 83K - 5/16/2024
Registrador de Dados Portátil
por Canal Cômputo: Máximo/Mínimo/Média Método de Registro: Modo Registro e Modo Tag Dados ... de Referência: ±0,4°C (na temperatura ambiente 15 a 35°C); ±0,7° C (na ...
https://br.omega.com/pptst/OM-2041.html - 87K - 5/16/2024
Calibradores de Processo Robustos e Portáteis
Pouca Luminosidade ou à Noite Teclas de Alcance Médio Saída para 1 V, 10 V ou 10 mA, ... a 19,99 mA, 0 a 1,999V, 0 a 19,99V Temperatura Operacional: -18 a 40°C (0 a ...
https://br.omega.com/pptst/PCL401-PCL422A.html - 81K - 5/16/2024
Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
pode resultar de uma variedade de influências internas ou externas, incluindo pressão, temperatura ou mudança ... uma deformação mecânica média e não as inconsistências ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 5/16/2024
Transdutores de Silício Microusinado Modelos de Pressão Diferencial...
dinâmica digital em todo o intervalo de temperatura e de pressão Desempenho Superior de ... 514-2-2, horizontal and vertical axis Media Compatibility: Positive Side: All fluids ...
https://br.omega.com/pptst/PX409-WDDIF.html - 98K - 5/16/2024
Registrador SUPERRECORDER® de Gráfico Circular Universal Circular...
de Fácil Leitura Painel Frontal Conveniente para Programação/Operação Monitora Valores Mín./Máx./Médios ... Dependendo da aplicação, o CTLX pode medir a temperatura e ...
https://br.omega.com/pptst/CTXL.html - 87K - 5/16/2024
Testador de Dureza Estilo Caneta | Testadores de Dureza
e visor LCD Apresenta valores de mínimo, máximo e média Unidades de Dureza: Leeb HL, ... Medidores de Teste - Temperatura - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/DHT-40.html - 82K - 5/16/2024
Medidores de Pressão Digitais DPGM409 com Conexões Métricas
de Fácil Leitura com Luz de Fundo Alarmes de Alto e Baixo Padrão Leitura MÍN./MÁX./MÉDIA Saída Analógica ... no sentido positivo) Temperatura: Armazenamento: -40 a ...
https://br.omega.com/pptst/DPGM409.html - 95K - 5/16/2024
Controladores "Tudo-em-Um": CLP, IHM, E/S e Registro de Dados
Controladores de Temperatura e Processo - Ver Produtos Relacionados Descrição ... controle (ruído) de 160 Hz filtro de média de verificação digital de 1 a 128 ...
https://br.omega.com/pptst/OCSXL_SERIES.html - 123K - 5/16/2024
Extensômetro de Precisão Padrão Linear de Precisão para Aplicaçõ...
Raio de Curvatura Pequeno Ampla Faixa de Medição de Temperatura Cabo tipo Fita ou Base para ... de grade larga ou estreita, bem como de tamanho pequeno, médio ou grande. ...
https://br.omega.com/pptst/SGD_LINEAR1-AXIS.html - 83K - 5/16/2024
Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
A área de seção transversal do duto é multiplicada pela velocidade média do fluido para encontrar o volume por taxa de ... Transmissor industrial de velocidade/temperatura de ar ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 5/16/2024
Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
pode resultar de uma variedade de influências internas ou externas, incluindo pressão, temperatura ou mudança ... uma deformação mecânica média e não as inconsistências ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 5/16/2024
Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
... Onde: V = Velocidade média da vazão K = Constante D = Diâmetro interno do tubo θ = Ângulo de incidência das ondas ... Mudanças significativas na temperatura do tubo ou alto ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 5/16/2024